Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,8316 TL - 300,874 TL | 19 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
234,9917 TL - 313,2049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
129,2983 TL - 172,2803 TL | 63 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
119,4336 TL - 159,2448 TL | 310 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
105,3411 TL - 140,2199 TL | 31 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
200,8175 TL - 267,7567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
207,5115 TL - 276,5645 TL | 29 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
159,9494 TL - 213,1484 TL | 218 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
99,3518 TL - 132,4691 TL | 120 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
214,2053 TL - 285,7246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
164,5294 TL - 219,1377 TL | 40 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
145,1523 TL - 193,419 TL | 20 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
163,4725 TL - 218,0808 TL | 237 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
128,5937 TL - 171,2233 TL | 158 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
144,4477 TL - 192,7144 TL | 13 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
72,5761 TL - 96,5333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
75,0423 TL - 100,0564 TL | 211 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | 92 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
110,2734 TL - 146,9138 TL | 88 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
186,0204 TL - 248,0273 TL | 33 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin