Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197,999 TL - 263,8813 TL | 119 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
121,8997 TL - 162,4156 TL | 116 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
164,8817 TL - 219,8423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
97,9425 TL - 130,3552 TL | 329 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
132,4691 TL - 176,508 TL | 131 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
101,1134 TL - 134,5829 TL | 127 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
105,3411 TL - 140,5722 TL | 311 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
85,2593 TL - 113,4442 TL | 61 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
145,8569 TL - 194,4759 TL | 196 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
202,2268 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
153,9601 TL - 205,0453 TL | 61 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
129,6506 TL - 172,9849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
335,0482 TL - 446,7309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
118,7289 TL - 158,1878 TL | 300 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
104,6365 TL - 139,5153 TL | 302 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
121,5474 TL - 162,0633 TL | 41 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
94,7717 TL - 126,1275 TL | 120 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
238,5148 TL - 318,1372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
240,2764 TL - 320,2511 TL | 38 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
175,4511 TL - 233,9348 TL | 55 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin