Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,3693 TL - 207,1591 TL | 109 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
116,9674 TL - 155,7216 TL | 30 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
98,9995 TL - 132,1167 TL | 298 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
157,1309 TL - 209,6253 TL | 157 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
116,9674 TL - 156,074 TL | 28 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
189,8958 TL - 253,3119 TL | 9 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
78,9177 TL - 105,3411 TL | 113 Stokta |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
101,818 TL - 135,6399 TL | 106 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
215,2623 TL - 287,1339 TL | 77 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
97,5903 TL - 130,0029 TL | 100 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
107,8073 TL - 143,743 TL | 100 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
158,1878 TL - 211,0345 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
152,9032 TL - 203,636 TL | 17 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
84,5547 TL - 112,7396 TL | 100 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
116,2628 TL - 155,017 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
168,7571 TL - 224,7747 TL | 84 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
277,2691 TL - 369,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
263,1766 TL - 350,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
110,2734 TL - 146,9138 TL | 111 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
103,2272 TL - 137,7537 TL | 100 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin