Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.
Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,725 TL - 248,7319 TL | 196 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
154,6647 TL - 206,1022 TL | 206 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
80,6793 TL - 107,455 TL | 61 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
205,0453 TL - 273,3937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
246,618 TL - 328,7066 TL | 9 Stokta |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
199,4083 TL - 265,6428 TL | 1 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
143,743 TL - 191,6574 TL | 30 Stokta |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
116,9674 TL - 155,7216 TL | 29 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
181,4404 TL - 242,038 TL | 70 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Stainless Steel
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
116,9674 TL - 156,074 TL | 86 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
103,2272 TL - 137,4015 TL | 5 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | 199 Stokta |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
305,454 TL - 407,2721 TL | 9 Stokta |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
291,3615 TL - 388,5996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
74,69 TL - 99,3518 TL | 100 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
118,0243 TL - 157,4832 TL | 210 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
79,6224 TL - 106,0457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
100,4087 TL - 133,8783 TL | 211 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
84,5547 TL - 112,7396 TL | 344 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
151,8462 TL - 202,2268 TL | 182 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin