Menü Arama

Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 16.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Ürün kodu:

187102370409

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 280,9389 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.809,39 TL

10 x 280,9389 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.4 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Aralık Çapı 1.0 mm
Kafa Tipi Yüksek Havşalı Baş
Vida Tipi Vida Kapağı
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyether Ether Ketone

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin