This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRQCMPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Diş Boyutu | D | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1032 TL - 4,8273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
1,7628 TL - 2,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
3,5256 TL - 5,4844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
3,5256 TL - 5,4844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
3,7016 TL - 5,7581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
3,349 TL - 5,2096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
0,7512 TL - 1,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4"
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
1,7628 TL - 2,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
3,5256 TL - 5,4844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
1,3789 TL - 2,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
1,43 TL - 2,2245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin