Menü Arama

ID Genişletme Kelepçesi - İşlenebilir

Stokta

İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.

Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.

  • Dikey veya yatay freze işlemlerinde yüksek yoğunluklu işleme için tasarlanmıştır.
  • Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur.
  • İşlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Malzeme: Mild Steel Seri Kodu: SR12051

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Satın Al
5.616,6443 TL - 6.607,6626 TL 5 Stokta
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
2.041,373 TL - 2.401,6539 TL 7 Stokta
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
1.476,8565 TL - 1.737,4782 TL 14 Stokta
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
3.533,3095 TL - 4.156,8347 TL 6 Stokta
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
1.571,926 TL - 1.849,2669 TL 37 Stokta
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
3.224,1695 TL - 3.793,2756 TL 7 Stokta
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
2.514,426 TL - 2.958,3026 TL 9 Stokta
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
1.476,8565 TL - 1.737,4782 TL 43 Stokta
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
34.053,9182 TL - 40.063,2982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
7.101,0408 TL - 8.353,9921 TL 5 Stokta
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
1.476,8565 TL - 1.737,4782 TL 2 Stokta
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
19.398,453 TL - 22.821,613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
ID Xpansion Kelepçesi 107.5 45.5 Mild Steel

20266882

Fiyat Aralığı
6.607,6626 TL - 5.616,6443 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Weight g
    18260
ID Xpansion Kelepçesi 50.0 28.6 Mild Steel

20266844

Fiyat Aralığı
2.401,6539 TL - 2.041,373 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Weight g
    213.0
ID Xpansion Kelepçesi 29.7 21.8 Mild Steel

20266813

Fiyat Aralığı
1.737,4782 TL - 1.476,8565 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Weight g
    59.0
ID Xpansion Kelepçesi 75.5 39.6 Mild Steel

20266875

Fiyat Aralığı
4.156,8347 TL - 3.533,3095 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Weight g
    775.0
ID Xpansion Kelepçesi 37.5 24.9 Mild Steel

20266837

Fiyat Aralığı
1.849,2669 TL - 1.571,926 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Weight g
    204.0
ID Xpansion Kelepçesi 69.5 39.6 Mild Steel

20266868

Fiyat Aralığı
3.793,2756 TL - 3.224,1695 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Weight g
    593.0
ID Xpansion Kelepçesi 56.0 31.8 Mild Steel

20266851

Fiyat Aralığı
2.958,3026 TL - 2.514,426 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Weight g
    317.0
ID Xpansion Kelepçesi 31.5 24.9 Mild Steel

20266820

Fiyat Aralığı
1.737,4782 TL - 1.476,8565 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Weight g
    109.0
ID Xpansion Kelepçesi 152.4 45.5 Mild Steel

20267636

Fiyat Aralığı
40.063,2982 TL - 34.053,9182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Weight g
    5436.0
ID Xpansion Kelepçesi 132.9 45.5 Mild Steel

20267612

Fiyat Aralığı
8.353,9921 TL - 7.101,0408 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    2954.0
ID Xpansion Kelepçesi 20.0 10.7 Mild Steel

20267605

Fiyat Aralığı
1.737,4782 TL - 1.476,8565 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Weight g
    23.0
ID Xpansion Kelepçesi 132.9 45.5 Mild Steel

20267629

Fiyat Aralığı
22.821,613 TL - 19.398,453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Weight g
    6795.0