Menü Arama

İşlenebilir Fikstür Kelepçeleri

Stokta

İşlenebilir Fikstür Kelepçeleri, işleme operasyonları sırasında yassı, düzensiz veya yuvarlak iş parçalarını işlemek ve tutmak için kullanılarak hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar. Sağlam ve istikrarlı kavrama sunar.

Beraberinde gelen kam cıvataları ve işleme vidaları, kelepçeyi yerinde tutarken kelepçe yüzeyi, bileşenin biçimine uyacak şekilde işlenir. Böylece, işleme süreçlerinde hassasiyet ve stabilite oluşturur.

İşleme ayarlarına kolayca entegre edilebilip hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilir. Hassas işleme, karmaşık iş parçaları ve tek seferlik veya düşük hacimli imalat uygulamalarında kullanılır. Lütfen kelepçenin sıkı olduğunu asla varsaymayın, işlemden önce kelepçenin sıkılmış olduğunu daima doğrulayın.

  • İşleme operasyonları sırasında yassı, düzensiz veya yuvarlak iş parçalarını tutmak için kullanılır.
  • Kam cıvataları ve işleme vidaları ile temin edilir.
  • Hassas işleme, karmaşık iş parçaları ve tek seferlik veya düşük hacimli imalat uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Mild Steel Seri Kodu: SR12020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu w1 Stroke s2 h2 d1 h1 Clamping force max. kN Stroke s1 Satın Al
2.861,9217 TL - 3.366,7739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.9
15.0
28.6
M16
14.0
26.7
2.5
1.881,066 TL - 2.213,1539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.2
10.2
18.0
M10
8.9
8.9
1.5
2.323,6313 TL - 2.733,7417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.6
12.7
22.9
M12
11.4
17.8
2.0
1.701,7452 TL - 2.002,0339 TL 3 Stokta
24.9
7.8
11.9
M6
6.4
3.4
1.0
İşlenebilir Tespit Kelepçesi M16 14.0 43.9 Mild Steel

20266578

Fiyat Aralığı
3.366,7739 TL - 2.861,9217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • h1
    14.0
  • h2
    28.6
  • Clamping force max. kN
    26.7
  • Stroke s1
    2.5
İşlenebilir Tespit Kelepçesi M10 8.9 31.2 Mild Steel

20266554

Fiyat Aralığı
2.213,1539 TL - 1.881,066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • h1
    8.9
  • h2
    18.0
  • Clamping force max. kN
    8.9
  • Stroke s1
    1.5
İşlenebilir Tespit Kelepçesi M12 11.4 37.6 Mild Steel

20266561

Fiyat Aralığı
2.733,7417 TL - 2.323,6313 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • h1
    11.4
  • h2
    22.9
  • Clamping force max. kN
    17.8
  • Stroke s1
    2.0
İşlenebilir Tespit Kelepçesi M6 6.4 24.9 Mild Steel

20266547

Fiyat Aralığı
2.002,0339 TL - 1.701,7452 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • h1
    6.4
  • h2
    11.9
  • Clamping force max. kN
    3.4
  • Stroke s1
    1.0