Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588800 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 262200 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 334400 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 168000 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 288000 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 262200 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 220400 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 95000 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 278800 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| 402800 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
|||
| 220000 Stokta |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
TPE
|
NPT
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin