Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFBPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6393 TL - 2,9325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrik
|
||
| 0,972 TL - 1,512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrik
|
||
| 1,7035 TL - 2,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,6062 TL - 0,6736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 2,3987 TL - 3,7314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrik
|
||
| 1,1565 TL - 1,799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 1,5289 TL - 2,3782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 1,5552 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin