Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları

Stokta

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Standardı Satın Al
402800 Stokta
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
220400 Stokta
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
95000 Stokta
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
1588800 Stokta
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
262200 Stokta
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Kırmızı
LDPE
Metrik
262200 Stokta
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
13500 Stokta
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
168000 Stokta
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
278800 Stokta
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
288000 Stokta
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
334400 Stokta
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Kırmızı
LDPE
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.7
19.0 mm
1-3/16-13 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9
10.0 mm
1/8 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9
12.0 mm
M16
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
13.4 mm
1/2-21 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
13.4 mm
9/16-19 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9
10.0 mm
1/8 in
Mavi
TPE
NPT
15000 Stokta
14.8
11.0 mm
1/4 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8
11.8 mm
1/4 in
Mavi
TPE
NPT
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9
11.8 mm
M14
Mavi
TPE
Metrik
  • / 4
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M22 LDPE Kırmızı

464154


Stok Seviyeleri
402800 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M26 LDPE Kırmızı

464156


Stok Seviyeleri
220400 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M24 LDPE Kırmızı

464155


Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M16 LDPE Kırmızı

464150


Stok Seviyeleri
1588800 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M30 LDPE Kırmızı

464158


Stok Seviyeleri
262200 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M28 LDPE Kırmızı

464157


Stok Seviyeleri
262200 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M16 LDPE Kırmızı

464151


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M14 LDPE Kırmızı

464148


Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M20 LDPE Kırmızı

464153


Stok Seviyeleri
278800 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M12 LDPE Kırmızı

464147


Stok Seviyeleri
288000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Dişli Koruma Kapağı Metrik Dişler M18 LDPE Kırmızı

464152


Stok Seviyeleri
334400 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 32.7 mm 19.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591588


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-13 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 11.9 mm 10.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 17.9 mm 12.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591557


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591625


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-21 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591618


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-19 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 11.9 mm 10.0 mm Mavi TPE

20591694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 14.8 mm 11.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591441


Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 14.8 mm 11.8 mm Mavi TPE

20591700


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 15.9 mm 11.8 mm Mavi TPE

20591793


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)