Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları

Stokta

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9
10.0 mm
1/8 in
Mavi
TPE
NPT
55000 Stokta
29.4
17.7 mm
3/4 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
100 Stokta
45.0
19.8 mm
M43
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9
12.0 mm
M16
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.7
14.0 mm
M18
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
90 Stokta
14.0
12.0 mm
M12
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9
20.2 mm
7/8-15 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
M37
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4
17.2 mm
3/4 in
Mavi
TPE
NPT
220000 Stokta
13.3
12.9 mm
7/16-20
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
M36
Mavi
TPE
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
1-5/8-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7
13.8 mm
3/4-16
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Mavi
TPE
NPT
  • / 4
Yumuşak Tırtıklı Kapak 11.9 mm 10.0 mm Mavi TPE

20591694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.7 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591472


Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591502


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M43
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 13.3 mm 12.9 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591601


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-21 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 17.9 mm 12.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591557


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 19.7 mm 14.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.7 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 14.0 mm 12.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591533


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 24.9 mm 20.2 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-15 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591595


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    M37
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 18.7 mm 24.5 mm Mavi TPE

20591946


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.4 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/8-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.2 mm Mavi TPE

20591731


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yumuşak Tırtıklı Kapak 13.3 mm 12.9 mm Mavi TPE

20591854


Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Mavi TPE

20591830


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    M36
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.2 mm Mavi TPE

20591915


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 32.7 mm 19.0 mm Mavi TPE

20591922


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591670


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-13 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 38.8 mm 16.0 mm Mavi TPE

20591939


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 22.0 mm Mavi TPE

20591953


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Tip
    1
Yumuşak Tırtıklı Kapak 21.7 mm 13.8 mm Mavi TPE

20591885


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 50.3 mm 20.5 mm Mavi TPE

20591762


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    NPT
  • Diş Standardı
    GAS