Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları

Stokta

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Standardı Satın Al
110000 Stokta
11.9
10.0 mm
M11
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
100 Stokta
45.0
19.8 mm
M43
Kırmızı
LDPE - PIR
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
13.4 mm
1/2-21 in
Kırmızı
LDPE - PIR
UNF
57600 Stokta
36.0
19.0 mm
1 in
Kırmızı
LDPE - PIR
GAS
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Mavi
TPE
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4
17.2 mm
#1-14
Mavi
TPE
UNF
  • / 4
Yumuşak Tırtıklı Kapak 11.9 mm 10.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591427


Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    M11
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 45.0 mm 19.8 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591502


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M43
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 13.3 mm 12.9 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591601


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-21 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 16.0 mm 13.4 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591625


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-21 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yumuşak Tırtıklı Kapak 36.0 mm 19.0 mm Kırmızı LDPE - PIR

20591489


Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
  • Renk
    Kırmızı
Yumuşak Tırtıklı Kapak 32.7 mm 19.0 mm Mavi TPE

20591922


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Yumuşak Tırtıklı Kapak 29.4 mm 17.2 mm Mavi TPE

20591908


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    UNF
  • Renk
    Mavi
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)