Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4043A2, SRP4040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 | Malzeme | d1 | Diş Tipi | w1 | w2 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Stokta |
53.0
|
Zinc Plated Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| 155 Stokta |
36.0
|
Zinc Plated Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| 1 Stokta |
128.0
|
Zinc Plated Steel
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
147.0
|
Zinc Plated Steel
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
168.0
|
316 Stainless Steel
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| 22 Stokta |
36.0
|
303 Stainless Steel
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| 14 Stokta |
62.0
|
303 Stainless Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| 14 Stokta |
53.0
|
303 Stainless Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| 2 Stokta |
45.0
|
303 Stainless Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
316 Stainless Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| 50 Stokta |
31.0
|
303 Stainless Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
109.0
|
316 Stainless Steel
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
| 2 Stokta |
168.0
|
Zinc Plated Steel
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
208.0
|
Zinc Plated Steel
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
| 91 Stokta |
36.0
|
316 Stainless Steel
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| 111 Stokta |
53.0
|
316 Stainless Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| 10 Stokta |
71.0
|
303 Stainless Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| 14 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin