Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4043A2, SRP4040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 | Malzeme | d1 | Diş Tipi | w1 | w2 | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,0252 TL - 89,1687 TL | 25 Stokta |
53.0
|
Zinc Plated Steel
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
5.286,8513 TL - 8.133,3652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
408,1434 TL - 628,1147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
62.0
|
316 Stainless Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
28,193 TL - 43,273 TL | 28 Stokta |
36.0
|
Zinc Plated Steel
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
121,6234 TL - 187,1887 TL | 41 Stokta |
53.0
|
Zinc Plated Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
2.070,2217 TL - 3.184,8304 TL | 8 Stokta |
147.0
|
Zinc Plated Steel
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
1.775,8339 TL - 2.732,1026 TL | 2 Stokta |
168.0
|
Zinc Plated Steel
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
113,4278 TL - 174,7313 TL | 181 Stokta |
71.0
|
Zinc Plated Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
36,3887 TL - 56,0582 TL | 230 Stokta |
45.0
|
Zinc Plated Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
28,193 TL - 43,273 TL | 163 Stokta |
36.0
|
Zinc Plated Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
96,7087 TL - 148,833 TL | 44 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
109,4939 TL - 168,5026 TL | 50 Stokta |
31.0
|
303 Stainless Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
236,6904 TL - 363,8869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
71.0
|
Zinc Plated Steel
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
4.745,6104 TL - 7.300,6869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
2.392,8026 TL - 3.681,1591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
109.0
|
316 Stainless Steel
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
534,6843 TL - 822,5156 TL | 8 Stokta |
71.0
|
316 Stainless Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
1.904,0139 TL - 2.929,4539 TL | 4 Stokta |
128.0
|
Zinc Plated Steel
|
M36
|
Fine
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
1.481,1182 TL - 2.278,7191 TL | 3 Stokta |
147.0
|
Zinc Plated Steel
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
168.0
|
316 Stainless Steel
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
322,253 TL - 495,673 TL | 14 Stokta |
62.0
|
303 Stainless Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin