Menü Arama

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
0.8
1.0
1.5
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Alyan Başlı
1.0
1.6
2.5
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
111 Stokta
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
522 Stokta
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
525 Stokta
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
25.0
662 Stokta
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
0.8
1.0
1.5
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
470 Stokta
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
  • / 3
Vida Kapağı Alyan Başlı M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688


Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763


Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749


Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503


Stok Seviyeleri
662 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541


Stok Seviyeleri
470 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0