PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,6661 TL - 56,0157 TL | 106 Stokta | 
9.0
 | 
M5
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.6
 | 
TX-15
 | 
10.0
 | ||
| 54,5512 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
9.0
 | 
M5
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.6
 | 
TX-15
 | 
20.0
 | ||
| 50,5239 TL - 63,338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.4
 | 
TX-10
 | 
6.0
 | ||
| 87,5016 TL - 109,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
2.0
 | 
TX-20
 | 
40.0
 | ||
| 50,5239 TL - 63,338 TL | 56 Stokta | 
9.0
 | 
M5
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.6
 | 
TX-15
 | 
16.0
 | ||
| 75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
2.0
 | 
TX-20
 | 
10.0
 | ||
| 46,1305 TL - 57,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
6.0
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
1.3
 | 
1.0
 | 
TX-8
 | 
20.0
 | ||
| 76,8843 TL - 96,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
2.0
 | 
TX-20
 | 
35.0
 | ||
| 42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Alyan Başlı
 | 
0.9
 | 
1.4
 | 
2.0
 | 
15.0
 | ||
| 38,076 TL - 41,7371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Alyan Başlı
 | 
0.9
 | 
1.4
 | 
2.0
 | 
10.0
 | ||
| 75,7859 TL - 83,4743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
9.0
 | 
M5
 | 
Alyan Başlı
 | 
1.0
 | 
1.6
 | 
2.5
 | 
30.0
 | ||
| 44,6661 TL - 49,0595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
9.0
 | 
M5
 | 
Alyan Başlı
 | 
1.0
 | 
1.6
 | 
2.5
 | 
8.0
 | ||
| 51,2562 TL - 56,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Alyan Başlı
 | 
0.9
 | 
1.4
 | 
2.0
 | 
25.0
 | ||
| 69,1958 TL - 76,152 TL | 665 Stokta | 
10.0
 | 
M6
 | 
Alyan Başlı
 | 
1.2
 | 
2.0
 | 
3.0
 | 
20.0
 | ||
| 76,8843 TL - 84,5727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M6
 | 
Alyan Başlı
 | 
1.2
 | 
2.0
 | 
3.0
 | 
25.0
 | ||
| 39,1743 TL - 43,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
6.0
 | 
M3
 | 
Alyan Başlı
 | 
0.8
 | 
1.0
 | 
1.5
 | 
12.0
 | ||
| 36,2454 TL - 45,3983 TL | 179 Stokta | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.4
 | 
TX-10
 | 
10.0
 | ||
| 84,5727 TL - 92,9933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
10.0
 | 
M6
 | 
Alyan Başlı
 | 
1.2
 | 
2.0
 | 
3.0
 | 
30.0
 | ||
| 39,9066 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Alyan Başlı
 | 
0.9
 | 
1.4
 | 
2.0
 | 
12.0
 | ||
| 45,3983 TL - 56,7479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
8.0
 | 
M4
 | 
Torx Head
 | 
1.5
 | 
1.4
 | 
TX-10
 | 
25.0
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin