Menü Arama

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
37,7099 TL - 47,2289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
69,9281 TL - 87,5016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
35,8793 TL - 45,0322 TL 593 Stokta
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
51,9884 TL - 65,1686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
56,0157 TL - 69,9281 TL 522 Stokta
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
68,4636 TL - 85,671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
61,5074 TL - 67,7314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
15.0
57,114 TL - 62,9719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
12.0
39,9066 TL - 49,7917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
42,1033 TL - 52,7206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
42,1033 TL - 52,7206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
62,9719 TL - 78,7148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
  • / 3
Vida Kapağı Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Fiyat Aralığı
47,2289 TL - 37,7099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Fiyat Aralığı
87,5016 TL - 69,9281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Fiyat Aralığı
45,0322 TL - 35,8793 TL

Stok Seviyeleri
593 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Fiyat Aralığı
65,1686 TL - 51,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Fiyat Aralığı
69,9281 TL - 56,0157 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725

Fiyat Aralığı
85,671 TL - 68,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Fiyat Aralığı
67,7314 TL - 61,5074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480

Fiyat Aralığı
62,9719 TL - 57,114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Fiyat Aralığı
49,7917 TL - 39,9066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640

Fiyat Aralığı
52,7206 TL - 42,1033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Fiyat Aralığı
52,7206 TL - 42,1033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Fiyat Aralığı
78,7148 TL - 62,9719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0