Menü Arama

Vida Kapağı Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

Alçak Başlı Vida, sınırlı alana sahip montajlar için idealdir ve mükemmel sabitleme sağlar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20834494

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 36,6115 TL
100 + 29,2892 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

732,23 TL

20 x 36,6115 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Torx Boyutu TX-20
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Torx Head
Drive Size TX-20

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin