Menü Arama

Vida Kapağı M10 35.0 303 Stainless Steel

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Ürün kodu:

20754402

114 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 276,7834 TL
100 - 249 248,9586 TL
250 - 749 221,50 TL
750 + 193,6752 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

276,78 TL

1 x 276,7834 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin