Menü Arama

Square Boru Eklentisi 13.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752842

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 1,7375 TL
10000 - 49999 1,2411 TL
50000 + 1,117 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.737,50 TL

1000 x 1,7375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 13.0 mm
h1 4.0 mm
h 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.5 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Siyah
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin