Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILQPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
38,8946 TL - 60,5028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
1,2059 TL - 1,8759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3,0709 TL - 4,777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
56,8394 TL - 88,4169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
7,2227 TL - 8,0252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
5,7933 TL - 6,437 TL 7650 Stokta
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
4,7448 TL - 5,272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
28,7426 TL - 31,9362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
40,8387 TL - 63,5269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
3,0927 TL - 4,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,1466 TL - 1,7837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,3147 TL - 1,4608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,061 TL - 1,6504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
3,9211 TL - 4,3567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
15,4372 TL - 17,1525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
45,0267 TL - 50,0297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
8,3068 TL - 9,2297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,3132 TL - 4,7924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
34,4924 TL - 53,6549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
5,272 TL - 5,8578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • / 2
Square Boru Eklentisi 100.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752798

Fiyat Aralığı
60,5028 TL - 38,8946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 18.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752880

Fiyat Aralığı
1,8759 TL - 1,2059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752958

Fiyat Aralığı
4,777 TL - 3,0709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752873

Fiyat Aralığı
88,4169 TL - 56,8394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753047

Fiyat Aralığı
8,0252 TL - 7,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753016

Fiyat Aralığı
6,437 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752996

Fiyat Aralığı
5,272 TL - 4,7448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 90.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753108

Fiyat Aralığı
31,9362 TL - 28,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752804

Fiyat Aralığı
63,5269 TL - 40,8387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752934

Fiyat Aralığı
4,8109 TL - 3,0927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 15.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752866

Fiyat Aralığı
1,7837 TL - 1,1466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 25.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752910

Fiyat Aralığı
1,4608 TL - 1,3147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 10.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752781

Fiyat Aralığı
1,6504 TL - 1,061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
Square Boru Eklentisi 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752972

Fiyat Aralığı
4,3567 TL - 3,9211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753092

Fiyat Aralığı
17,1525 TL - 15,4372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 120.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752835

Fiyat Aralığı
50,0297 TL - 45,0267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753054

Fiyat Aralığı
9,2297 TL - 8,3068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752989

Fiyat Aralığı
4,7924 TL - 4,3132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 95.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753115

Fiyat Aralığı
53,6549 TL - 34,4924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.5 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753009

Fiyat Aralığı
5,8578 TL - 5,272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm