Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Malzeme: Butyrate, ABS Renk: Clear, Black Seri Kodu: SR1630
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Et Kalınlığı | Renk | h | Malzeme | t | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5549 TL - 6,2597 TL | 7994 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,701 TL - 9,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Black
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,8388 TL - 6,955 TL | 2075 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,1111 TL - 10,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8798 TL - 5,9045 TL | 5773 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,0855 TL - 7,3634 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
4,2181 TL - 5,1039 TL | 2970 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,7839 TL - 11,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,048 TL - 9,9175 TL | 4993 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,9649 TL - 3,5875 TL | 5600 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,8482 TL - 9,4281 TL | 3000 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Black
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,7839 TL - 11,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
5,8971 TL - 7,1355 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,146 TL - 2,5967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Black
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,1111 TL - 10,0721 TL | 2800 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Black
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3537 TL - 10,6667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,1636 TL - 10,2008 TL | 4995 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin