Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 100011 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 35 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2016 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 26000 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 19152 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 514048 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
|||
| 805000 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 509952 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 30600 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 12288 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
|||
| 300560 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
|||
| 238464 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 172368 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
|||
| 21600 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin