Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1494 TL - 5,8093 TL | 231440 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,2609 TL - 8,7683 TL | 50 Stokta |
Flat
|
Clear
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,7525 TL - 12,2535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 8,6246 TL - 12,0744 TL | 171072 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6908 TL - 0,6908 TL | 62300 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3341 TL - 2,3341 TL | 7168 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 7,6183 TL - 10,6657 TL | 4116 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,0905 TL - 4,3266 TL | 634600 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 163584 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,7875 TL - 0,7875 TL | 208260 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 8,2971 TL - 11,6159 TL | 6480 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 14,8488 TL - 14,8488 TL | 8064 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 3,4857 TL - 4,88 TL | 53482 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 276108 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,6678 TL - 3,735 TL | 11800 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 31360 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3037 TL - 1,3037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 33424 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin