Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
204 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
641,6806 TL - 641,6806 TL 4123 Stokta
Round
Siyah
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
778,07 TL - 778,07 TL 225 Stokta
Kubbeli
Siyah
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
2,7652 TL - 2,7652 TL 1564 Stokta
Square
Brown
Felt
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
14,554 TL - 20,3756 TL 51480 Stokta
Square
Clear
PU; Kauçuk
55
4.6 mm
25.4 mm
25.4 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 566 Stokta
Square
Brown
Felt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 490 Stokta
Square
Beyaz
Felt
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 2114 Stokta
Square
Brown
Felt
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 1100 Stokta
Square
Brown
Felt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
386,1859 TL - 386,1859 TL 384 Stokta
Flat
Siyah
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
904,1146 TL - 904,1146 TL 608 Stokta
Kubbeli
Doğal renk
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 800 Stokta
Square
Beyaz
Felt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,861 TL - 1,861 TL 2938 Stokta
Square
Beyaz
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
442,7521 TL - 442,7521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Siyah
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
534,4359 TL - 534,4359 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Beyaz
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
5,6622 TL - 7,9271 TL 9597 Stokta
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
84
1.9 mm
19.1 mm
19.1 mm
2,0214 TL - 2,8299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
300
5.4 mm
9.6 mm
9.5 mm
16,8898 TL - 23,6457 TL 16640 Stokta
Cylindrical
Clear
PU; Kauçuk
32
2.5 mm
31.5 mm
31.2 mm
3,2342 TL - 4,5278 TL 285988 Stokta
Cylindrical
Siyah
PU; Kauçuk
200
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
12,0385 TL - 16,8538 TL 109200 Stokta
Cylindrical
Clear
PU; Kauçuk
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
7,2309 TL - 10,1234 TL 402318 Stokta
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
128
7.9 mm
16.0 mm
15.7 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon Round 22.0 mm 10.0 mm PU

117100669941

Fiyat Aralığı
641,6806 TL - 641,6806 TL

Stok Seviyeleri
4123 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    24
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Kubbeli 19.0 mm 9.6 mm PU

117102169941

Fiyat Aralığı
778,07 TL - 778,07 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    20
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 34.0 mm 34.0 mm Felt

463938

Fiyat Aralığı
2,7652 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
1564 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Square 25.4 mm 4.6 mm PU; Kauçuk Clear

RBS-36

Fiyat Aralığı
20,3756 TL - 14,554 TL

Stok Seviyeleri
51480 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Ped Başına Adet
    55
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Clear
Yapışkan Kızak Square 45.0 mm 45.0 mm Felt

463940

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
566 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 100.0 mm 100.0 mm Felt

463971

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 100.0 mm 100.0 mm Felt

463942

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2114 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 50.0 mm 50.0 mm Felt

463941

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 12.7 mm 3.5 mm PU

117101169941

Fiyat Aralığı
386,1859 TL - 386,1859 TL

Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    56
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Kubbeli 8.0 mm 2.2 mm PU Natural

117103100040

Fiyat Aralığı
904,1146 TL - 904,1146 TL

Stok Seviyeleri
608 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    144
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 50.0 mm 50.0 mm Felt

463970

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 30.0 mm 30.0 mm Felt

463966

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
2938 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Square 10.2 mm 2.5 mm PU

117102269941

Fiyat Aralığı
442,7521 TL - 442,7521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    10.1 mm
  • Ped Başına Adet
    54
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Siyah
Yapışkan Tampon Square 12.7 mm 3.1 mm PU

117101360041

Fiyat Aralığı
534,4359 TL - 534,4359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Ped Başına Adet
    80
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
Yapışkan Tampon Hemisphere 19.1 mm 1.9 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-39BK

Fiyat Aralığı
7,9271 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
9597 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Hemisphere 9.5 mm 5.4 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-22BK

Fiyat Aralığı
2,8299 TL - 2,0214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    300
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 31.2 mm 2.5 mm PU; Kauçuk Clear

RBS-72

Fiyat Aralığı
23,6457 TL - 16,8898 TL

Stok Seviyeleri
16640 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    32
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 12.7 mm 6.4 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-6BK

Fiyat Aralığı
4,5278 TL - 3,2342 TL

Stok Seviyeleri
285988 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    200
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 19.8 mm 5.1 mm PU; Kauçuk Clear

RBS-41

Fiyat Aralığı
16,8538 TL - 12,0385 TL

Stok Seviyeleri
109200 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Hemisphere 15.7 mm 7.9 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-15BK

Fiyat Aralığı
10,1234 TL - 7,2309 TL

Stok Seviyeleri
402318 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    128
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB