Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 276108 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 718,4342 TL - 718,4342 TL | 2754 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,1223 TL - 2,9713 TL | 637632 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 402,4012 TL - 402,4012 TL | 3636 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,8858 TL - 12,4401 TL | 54 Stokta |
Kubbeli
|
Beyaz
|
PU
|
128
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6399 TL - 3,6958 TL | 360000 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,4138 TL - 4,7794 TL | 82944 Stokta |
Hemisphere
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 31360 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,3061 TL - 4,6285 TL | 480000 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0284 TL - 5,6397 TL | 68400 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8905 TL - 2,6467 TL | 972000 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,8026 TL - 3,9236 TL | 280744 Stokta |
Hemisphere
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 462159 | 4,3841 TL - 6,1377 TL | 37416 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,7345 TL - 2,4284 TL | 1261980 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,4796 TL - 3,4714 TL | 684600 Stokta |
Yuvarlak-Piramit
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,4125 TL - 10,3774 TL | 2000 Stokta |
Flat
|
Clear
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0032 TL - 5,6044 TL | 182952 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,9431 TL - 19,5203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Siyah
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 13,0921 TL - 18,7225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Clear
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 6030 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin