Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4501 TL - 4,8302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Gri
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7535 TL - 3,7535 TL | 1468 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | 1008 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,3773 TL - 1,3773 TL | 572 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 5940 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2196 TL - 1,2196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 6030 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8137 TL - 0,8137 TL | 96000 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | 1564 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5152 TL - 0,5152 TL | 162208 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7559 TL - 1,7559 TL | 1008 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,2652 TL - 7,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3773 TL - 1,3773 TL | 5548 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 396 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7559 TL - 1,7559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,1401 TL - 15,5961 TL | 137088 Stokta |
Flat
|
Gri
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,2196 TL - 1,2196 TL | 11396 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7373 TL - 5,2323 TL | 46546 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0833 TL - 5,7167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Gri
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 866 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin