Menü Arama

Kilit Somunları - Geçme

Stokta

Geçme Kilit Somunları, hızlı montaj ve sıkı tespit için tasarlanmış olup vida veya cıvataların dönmesini, kaymasını ve gevşemesini önler. Uzun dişlilerde zaman alıcı sıkma ve gevşetme işlemini ve dişlerin kırılma riskini ortadan kaldırır.

Çinko kaplamalı olduğundan paslanmaya dirençlidir. Kırık veya 20 derece açıya kadar bükülmüş kirişlere geçirilebilir. Dış mekan kullanımı için uygundur, bakım gerektirmez ve tekrar kullanılabilir. %50 daha hızlı takılıp sökülebildiğinden kullanırken fazla zaman ve çaba gerektirmez.

Dar alanlarda kolayca takılabilir ve özel bir anahtar gerektirmez. Tek yapmanız gereken, kilit somununu açıp istediğiniz konuma yerleştirmek, ardından bir anahtarla sıkmaktır. Ayrıca, +150C sıcaklıklara dayanabilir. İnşaat, iskele, otomotiv ve mekanik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Kırık veya 20 derece açıya kadar bükülmüş kirişlere geçirilebilir.
  • Tekrar kullanılabilir. %50 daha hızlı takılıp sökülebildiğinden kullanırken fazla zaman ve çaba gerektirmez.
  • +150C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR24520

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 A/F d1 w1 Satın Al
407,16 TL - 509,1139 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5
33.0
M18
38.5
125,8852 TL - 157,3565 TL 19 Stokta
12.4
22.0
M10
25.7
96,3808 TL - 120,3121 TL 11 Stokta
9.5
16.0
M6
18.2
840,8739 TL - 1.051,0104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4
51.0
M22
58.6
598,6104 TL - 748,0991 TL 215 Stokta
16.5
33.0
M16
38.5
931,6817 TL - 1.164,4382 TL 1 Stokta
50.0
108.0
M48
1-3/4"
114,0834 TL - 142,6043 TL 464 Stokta
9.5
19.0
M8
22.0
628,7704 TL - 785,7991 TL 10 Stokta
20.3
41.0
M20
47.7
141,9487 TL - 177,3539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9
27.0
M14
31.1
388,146 TL - 485,1826 TL 1 Stokta
15.9
27.0
M12
31.1
Kilit Somunu M18 38.5 16.5 Steel

20252663

Fiyat Aralığı
509,1139 TL - 407,16 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M18
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Maksimum yük kN.
    22.2
Kilit Somunu M10 25.7 12.4 Steel

20252717

Fiyat Aralığı
157,3565 TL - 125,8852 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • w1
    25.7
  • h1
    12.4
  • A/F
    22.0
  • Maksimum yük kN.
    8.9
Kilit Somunu M6 18.2 9.5 Steel

20252694

Fiyat Aralığı
120,3121 TL - 96,3808 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • w1
    18.2
  • h1
    9.5
  • A/F
    16.0
  • Maksimum yük kN.
    2.9
Kilit Somunu M22 58.6 25.4 Steel

20252670

Fiyat Aralığı
1.051,0104 TL - 840,8739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M22
  • w1
    58.6
  • h1
    25.4
  • A/F
    51.0
  • Weight g
    259.0
Kilit Somunu M16 38.5 16.5 Steel

20252731

Fiyat Aralığı
748,0991 TL - 598,6104 TL

Stok Seviyeleri
215 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Maksimum yük kN.
    22.2
Kilit Somunu M48 1-3/4" 50.0 Steel

20252687

Fiyat Aralığı
1.164,4382 TL - 931,6817 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M48
  • w1
    1-3/4"
  • h1
    50.0
  • A/F
    108.0
  • Maksimum yük kN.
    17.0
Kilit Somunu M8 22.0 9.5 Steel

20252700

Fiyat Aralığı
142,6043 TL - 114,0834 TL

Stok Seviyeleri
464 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • w1
    22.0
  • h1
    9.5
  • A/F
    19.0
  • Torque to max. Nm
    18-25
Kilit Somunu M20 47.7 20.3 Steel

20252748

Fiyat Aralığı
785,7991 TL - 628,7704 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M20
  • w1
    47.7
  • h1
    20.3
  • A/F
    41.0
  • Maksimum yük kN.
    35.6
Kilit Somunu M14 31.1 15.9 Steel

20252656

Fiyat Aralığı
177,3539 TL - 141,9487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M14
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Maksimum yük kN.
    17.8
Kilit Somunu M12 31.1 15.9 Steel

20252724

Fiyat Aralığı
485,1826 TL - 388,146 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Maksimum yük kN.
    17.8