Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.
The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.
The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR33966
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin