Menü Arama

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 28.0 30.0 Iron

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sunar, çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20157821

35 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 28.0
l1 30.0
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 1165.0
Static load C0 max. N 790.0
Weight g 22.1
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin