Menü Arama

Kompakt Kamalı Kelepçeler

Stokta

Kompakt Kamalı Kelepçeler, performanstan ödün vermeden muazzam yüklere ve yüksek basınca dayanabilir. Bu kelepçeler kompakt boyutları sayesinde sınırlı alanlarda veya küçük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur.

Kama tasarımının güçlü ve güvenilir tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçanız güvenli bir şekilde yerinde durur. Ayrıca, iki iş parçasını eşdeğer sıkma güçle kelepçeleyip tutar.

Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar. Altıgen anahtarla takılır. Hassas makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Güçlü tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
  • Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar.
  • Makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12454

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kelepçe Tipi h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Satın Al
683,5173 TL - 854,3147 TL 5 Stokta
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
729,0852 TL - 911,3565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
843,4965 TL - 1.054,2887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
592,3817 TL - 740,5591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
570,0895 TL - 712,6939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
501,5739 TL - 627,1313 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Kompakt Kama Kelepçesi Kapak Başlı 15.0 M6x16 7.5 Steel

20265878

Fiyat Aralığı
854,3147 TL - 683,5173 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Kompakt Kama Kelepçesi Countersunk 18.5 M8x20 9.9 Steel

20265854

Fiyat Aralığı
911,3565 TL - 729,0852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4
Kompakt Kama Kelepçesi Kapak Başlı 18.5 M8x20 9.9 Steel

20265885

Fiyat Aralığı
1.054,2887 TL - 843,4965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8
Kompakt Kama Kelepçesi Kapak Başlı 12.0 M5x15 6.2 Steel

20265861

Fiyat Aralığı
740,5591 TL - 592,3817 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Kompakt Kama Kelepçesi Countersunk 15.0 M6x16 7.5 Steel

20265847

Fiyat Aralığı
712,6939 TL - 570,0895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2
Kompakt Kama Kelepçesi Countersunk 12.0 M5x15 6.2 Steel

20265830

Fiyat Aralığı
627,1313 TL - 501,5739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3