Konumlandırma burçları, bileşenleri hassas konumlandırıp hizalamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.
Parçaları bulup yerinde tutmak, ayrıca pano ve kapakları tespit etmek için hassas ve kesin bir yol sunar. Kelepçeleme burçları ise tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının alıcı parçası işlevi görür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, burç olmadan da takılabilir.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Malzeme | For panel thickness | d1 | Tip | m1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
Stainless Steel
|
|
6.0
|
Bush
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
Steel
|
|
10.0
|
Bush
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
Steel
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
|||
| 21 Stokta |
5.0
|
Steel
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
|||
| 20 Stokta |
6.0
|
Stainless Steel
|
|
16.0
|
Tek Dokunuşlu
|
|
|||
| 6 Stokta |
8.0
|
Stainless Steel
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
|||
| 27 Stokta |
8.0
|
Steel
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
|||
| 6 Stokta |
16.0
|
Steel
|
|
6.0
|
Bush
|
|
|||
| 7 Stokta |
21.0
|
Steel
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
Stainless Steel
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
|||
| 2 Stokta |
20.0
|
Stainless Steel
|
|
10.0
|
Bush
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
Stainless Steel
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
Stainless Steel
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin