Menü Arama

Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 16.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753979

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
800 - 7999 4,6069 TL
8000 - 39999 3,2906 TL
40000 + 2,9615 TL
Standart paket: 8000

Şunun katları halinde sipariş ver: 800

Toplam fiyat:

3.685,52 TL

800 x 4,6069 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 16.0 mm
H 12.0 mm
h 7.5 mm
Asgari Pano Kalınlığı 1.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Black
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin