Menü Arama

Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

İki Mandallı Perçini klipsleyip bir araya getirerek birden fazla levhayı veya panoyu birleştirmek için uygun, tek bir birleştirme çözümü oluşturun. Kolay ve hızlı takılan birbirine geçmeli dişler sağlam bir kilitleme işlevi görür. Sert tasarıma sahip olup birbirine geçmeli kıskaç dişlerin perçin şaftına (çıpalar) tutunmasıyla oluşturduğu olağanüstü bir tutuş sunar. Ayrıca satılan Yaylı Segman ve Yaylı Segman Pulu ürünlerimizle birlikte kullanılabilir. Kurulum için alet gerektirmez.
Ürün kodu:

8110660001VR

160620 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 5.0 - 8.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 18.0 - 28.0 mm
Çapa Uzunluğu 18.0 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.0 mm
Perçin Tipi Mandallı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin