Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 7.1 - 7.1 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 8.8 - 12.8 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.346 - 0.504 in |
| Çapa Uzunluğu | 8.7 mm |
| Çapa Uzunluğu | 0.343 in |
| Kafa Çapı | 19.1 mm |
| Kafa Çapı | 0.752 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
| Perçin Tipi | Erkek ve Dişi |
| Perçin Kafa Biçimi | Round |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin