Menü Arama

Mengene Çenesi Kelepçeleri

Stokta

Mengene Çenesi Kelepçeleri, Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır.

Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır. Mengene Çenesinin biçimi, aşağı doğru ortalama bir güçle bileşenleri yerinde tutar.

Az sayıda parçalar, karmaşık uygulamalar veya inşaat, imalat, bakım ve onarım gibi imalatın elverişsiz olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir.

  • Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır.
  • İnşaat, imalat, bakım ve onarım uygulamaları için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 h3 d1 h1 A/F Gripping height h2 Satın Al
984,4617 TL - 1.158,2095 TL 4 Stokta
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
1.041,5034 TL - 1.225,4139 TL 38 Stokta
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
1.102,8069 TL - 1.297,5356 TL 28 Stokta
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
1.217,2182 TL - 1.431,9443 TL 32 Stokta
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Talongrip Kelepçe M5 12.7 19.1 Hardened Steel

20266141

Fiyat Aralığı
1.158,2095 TL - 984,4617 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Talongrip Kelepçe M8 25.4 25.4 Hardened Steel

20267452

Fiyat Aralığı
1.225,4139 TL - 1.041,5034 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • Gripping height h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Talongrip Kelepçe M5 19.1 19.1 Hardened Steel

20267438

Fiyat Aralığı
1.297,5356 TL - 1.102,8069 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Talongrip Kelepçe M5 25.4 19.1 Hardened Steel

20267445

Fiyat Aralığı
1.431,9443 TL - 1.217,2182 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4