Menü Arama

Pull Handle M5 235.0 mm 9.7 mm 304 Stainless Steel

Ürün kodu:

20604721

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 430,4366 TL
25 - 99 387,393 TL
100 + 348,6538 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

2.152,18 TL

5 x 430,4366 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Polished
Kulp Malzemesi 304 Stainless Steel
Kulp Biçimi Pull
Montaj Deliği Mesafesi 235.0 mm
Diş Uzunluğu 9.7 mm
Diş Boyutu M5
Taban Genişliği 10.0 mm
Montaj Tipi Threaded Hole;Back Mount
GTIP Numarası 7325999090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin