Menü Arama

Quarter Turn Lock Slotted Key 20.5 mm Natural

45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur.
Ürün kodu:

266114211E

204 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Uzunluğu 20.5 mm
Kafa Çapı 20.0 mm
Hazne Yüksekliği 13.5 mm
Montaj Deliği Boyutu Aralığı 14.2 - 16.2 mm
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi Oluklu Anahtar
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Kilit
Mil Malzemesi Steel
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin