Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Bitir | Mandal Malzemesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,21 TL - 71,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zinc Alloy
|
Anahtarsız
|
||
176,4494 TL - 274,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
No Finish
|
PA
|
Farklı Anahtarlı
|
||
176,4494 TL - 274,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
No Finish
|
PA
|
Farklı Anahtarlı
|
||
304 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
No Finish
|
PA
|
Anahtarsız
|
|||
267,7839 TL - 416,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
No Finish
|
PA
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Zamak
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
86,9107 TL - 135,1944 TL | 464 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
48 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
18 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
24 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
254,6964 TL - 396,1943 TL | 4 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Zamak
|
Euro Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Black Polyamide
|
Zinc Alloy
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zamak
|
Anahtarsız
|
|||
988 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
Black Powder Coated
|
Zamak
|
Euro Anahtar
|
|||
51 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
No Finish
|
Zinc Alloy
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
No Finish
|
Zinc Alloy
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
88,0713 TL - 136,9997 TL | 67 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zinc Alloy
|
Anahtarsız
|
||
115 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
Black Polyamide
|
Zinc Alloy
|
Anahtarsız
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin