Menü Arama

Mini Döner Kol Kilitleri

Stokta

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Bitir Mandal Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
4688 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14 Stokta
37332 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19 Stokta
64 Stokta
  • / 2
Döner Kol 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Siyah

03082020547E


Stok Seviyeleri
4688 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    7907000090
Döner Kol Doğal renk

708201147


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    11.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN-EN ISO 1043-1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 50.0 x 25.0 mm Nylon Siyah

072280001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    83.5 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 50.0 x 25.0 mm Nylon Siyah

072251002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    83.5 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 50.0 x 25.0 mm Nylon Siyah

072280002E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    83.5 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 50.0 x 25.0 mm Nylon Siyah

072150001E


Stok Seviyeleri
37332 Stokta
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    83.5 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Siyah

031820236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    3926909790
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6 Döner Kol

708201134


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    11.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN-EN ISO 1043-1
  • GTIP Numarası
    3926909790
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6 Döner Kol

708201136


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    11.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN-EN ISO 1043-1
  • GTIP Numarası
    3926909790
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6 Döner Kol

708201234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    11.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN-EN ISO 1043-1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol Siyah

072252001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    83.5 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Siyah

03082020536E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    3926909790
Döner Kol 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Siyah

03082020534E


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Teknik özellikler
    Does Not Compress
  • GTIP Numarası
    3926909790