20748005
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 2499 | 2,8601 TL |
2500 - 12499 | 2,0429 TL |
12500 + | 1,8386 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.709 in |
---|---|
d1 | 18.0 mm |
d2 | 0.551 in |
d2 | 14.0 mm |
D | 0.961 in |
D | 24.4 mm |
L1 | 0.402 in |
L1 | 10.2 mm |
L | 0.543 in |
L | 13.8 mm |
DIN | DIN 43650 |
Renk | Green |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 100% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin