Menü Arama

O-Halka 28.0 mm 3.0 mm NBR 70 Black

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 28mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

490130

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,2781 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

527,81 TL

100 x 5,2781 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kit Tipi Avrupa Metrik O-Halka
Parça Sayısı 100
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Black
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin