Menü Arama

O-Ringler & Kit Merkezleme Rondela Metrik

Stokta

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Malzeme: Yumuşak Çelik; NBR 80 Renk: Natural;Black Seri Kodu: SR6157, SRV0066

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Diş Boyutu OD Diş Standardı Tip Satın Al
10,2302 TL - 10,2302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Metrik Dişler
2
13,6685 TL - 13,6685 TL 11362 Stokta
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Metrik Dişler
2
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Metrik Dişler
2
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Metrik Dişler
2
50,0475 TL - 50,0475 TL 400 Stokta
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Metrik Dişler
2
10,3564 TL - 10,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Metrik Dişler
2
1.712,6553 TL - 1.712,6553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8-M24
Metrik Dişler
1
24,8135 TL - 24,8135 TL 438 Stokta
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Metrik Dişler
2
21,4489 TL - 21,4489 TL 2272 Stokta
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Metrik Dişler
2
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Metrik Dişler
2
38,4819 TL - 38,4819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Metrik Dişler
2
Bağlı Pul M10 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490081

Fiyat Aralığı
10,2302 TL - 10,2302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M18 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490084

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
11362 Stokta
Özellikler
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M22 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490085

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M8 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490080

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M30 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

492255

Fiyat Aralığı
50,0475 TL - 50,0475 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M12 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490082

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul Kiti Metrik Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490042

Fiyat Aralığı
1.712,6553 TL - 1.712,6553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    M24x10
  • Dahil
    M16x15
  • Dahil
    M12x15
  • Dahil
    M22x10
  • Dahil
    M18x25
Bağlı Pul M24 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490086

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
438 Stokta
Özellikler
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M20 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

492253

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
2272 Stokta
Özellikler
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M16 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

490083

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Bağlı Pul M26 Yumuşak Çelik; NBR 80 Nitrile NBR 80

492254

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Renk
    Natural;Black
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler