Menü Arama

O-Ringler & Kitler SAE Flanş

Stokta

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6154, SRV0067

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
37.8 mm
2
44 Stokta
3.0 mm
56.7 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
32.9 mm
2
340 Stokta
2.4 mm
18.7 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
25.0 mm
2
35679 Stokta
2.4 mm
47.2 mm
2
SAE O-Halka Sızdırmazlık Halkası Kiti

490039


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Parça 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    125
  • Tip
    1
O-Halka 37.8 mm 3.5 mm NBR Black

490053


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 56.7 mm 3.5 mm NBR Black

490055


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 32.9 mm 3.5 mm NBR Black

490052


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 18.7 mm 3.5 mm (ID)

490050


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 25.0 mm 3.5 mm NBR Black

490051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
O-Halka 47.2 mm 3.5 mm NBR Black

490054


Stok Seviyeleri
35679 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100