Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Stokta |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
|||
| 107 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
|||
| 103 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
|||
| 44 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
|||
| 13 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
|||
| 43 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
|||
| 59 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
|||
| 66 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
|||
| 83 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
|||
| 15 Stokta |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
|||
| 106 Stokta |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
|||
| 101 Stokta |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin