Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Malzeme | l1 025 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
20.0
|
M12
|
|||
| 252 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
16.0
|
M5
|
|||
| 209 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M5
|
|||
| 90 Stokta |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Black Steel
|
10.0
|
M4
|
|||
| 5 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
70.0
|
M10
|
|||
| 1292 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
12.0
|
M5
|
|||
| 141 Stokta |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Black Steel
|
30.0
|
M6
|
|||
| 422 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
25.0
|
M5
|
|||
| 194 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Black Steel
|
10.0
|
M8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
30.0
|
M10
|
|||
| 181 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
60.0
|
M12
|
|||
| 237 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
16.0
|
M10
|
|||
| 249 Stokta |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Black Steel
|
8.0
|
M5
|
|||
| 5 Stokta |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M16
|
|||
| 138 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M10
|
|||
| 201 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
100.0
|
M12
|
|||
| 5997 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Black Steel
|
40.0
|
M8
|
|||
| 9 Stokta |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Black Steel
|
90.0
|
M12
|
|||
| 114 Stokta |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Black Steel
|
50.0
|
M10
|
|||
| 367 Stokta |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Black Steel
|
80.0
|
M8
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin