Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Malzeme l2 A/F Satın Al
2208 Stokta
M5
6.0
1.7
10.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
1142 Stokta
M5
6.0
1.7
8.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
11 Stokta
M8
10.0
2.7
30.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
938 Stokta
M4
5.0
1.3
6.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
175 Stokta
M10
12.0
3.5
12.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
936 Stokta
M5
6.0
1.7
30.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
230 Stokta
M10
12.0
3.5
16.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
212 Stokta
M10
12.0
3.5
50.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
509 Stokta
M10
12.0
3.5
20.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
139 Stokta
M4
5.0
1.3
30.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
1222 Stokta
M6
8.0
2.0
8.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
390 Stokta
M8
10.0
2.7
12.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
2532 Stokta
M5
6.0
1.7
16.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
384 Stokta
M4
5.0
1.3
5.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
1734 Stokta
M3
4.0
1.3
20.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
1396 Stokta
M3
4.0
1.3
12.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
290 Stokta
M3
4.0
1.3
16.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
121 Stokta
M8
10.0
2.7
40.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
322 Stokta
M8
10.0
2.7
20.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
1072 Stokta
M6
8.0
2.0
30.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
  • / 9
Omuzlu Vida M5 6.0 10.0 303 Stainless Steel

20142780


Stok Seviyeleri
2208 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 8.0 303 Stainless Steel

20142773


Stok Seviyeleri
1142 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M8 10.0 30.0 303 Stainless Steel

20144852


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M4 5.0 6.0 303 Stainless Steel

20142681


Stok Seviyeleri
938 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M10 12.0 12.0 303 Stainless Steel

20144890


Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M5 6.0 30.0 303 Stainless Steel

20145491


Stok Seviyeleri
936 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M10 12.0 16.0 303 Stainless Steel

20144906


Stok Seviyeleri
230 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M10 12.0 50.0 303 Stainless Steel

20144951


Stok Seviyeleri
212 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M10 12.0 20.0 303 Stainless Steel

20144913


Stok Seviyeleri
509 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M4 5.0 30.0 303 Stainless Steel

20145460


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M6 8.0 8.0 303 Stainless Steel

20142834


Stok Seviyeleri
1222 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M8 10.0 12.0 303 Stainless Steel

20144814


Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M5 6.0 16.0 303 Stainless Steel

20142803


Stok Seviyeleri
2532 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 5.0 303 Stainless Steel

20142674


Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 20.0 303 Stainless Steel

20144753


Stok Seviyeleri
1734 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 12.0 303 Stainless Steel

20144746


Stok Seviyeleri
1396 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 16.0 303 Stainless Steel

20144739


Stok Seviyeleri
290 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M8 10.0 40.0 303 Stainless Steel

20144869


Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 20.0 303 Stainless Steel

20144838


Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 30.0 303 Stainless Steel

20144777


Stok Seviyeleri
1072 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0