Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Malzeme l2 A/F Satın Al
175 Stokta
M10
12.0
3.5
12.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
47 Stokta
M5
6.0
1.7
40.0
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
3.0
350 Stokta
M4
5.0
1.3
10.0
316 Stainless Steel
5.0
2.5
112 Stokta
M8
10.0
2.7
50.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
216 Stokta
M8
10.0
2.7
25.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
402 Stokta
M6
8.0
2.0
25.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
938 Stokta
M4
5.0
1.3
6.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
2208 Stokta
M5
6.0
1.7
10.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
1142 Stokta
M5
6.0
1.7
8.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
14584 Stokta
M4
5.0
1.3
4.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
481 Stokta
M5
6.0
1.7
6.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
146 Stokta
M5
6.0
1.7
12.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
502 Stokta
M6
8.0
2.0
16.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
404 Stokta
M6
8.0
2.0
12.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
252 Stokta
M3
4.0
1.3
5.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
1624 Stokta
M5
6.0
1.7
20.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
812 Stokta
M6
8.0
2.0
10.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
171 Stokta
M10
12.0
3.5
10.0
303 Stainless Steel
16.0
6.0
76 Stokta
M4
5.0
1.3
8.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
804 Stokta
M5
6.0
1.7
4.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
  • / 9
Omuzlu Vida M10 12.0 12.0 303 Stainless Steel

20144890


Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M5 6.0 40.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20219895


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 10.0 316 Stainless Steel

20224851


Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M8 10.0 50.0 303 Stainless Steel

20144876


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M8 10.0 25.0 303 Stainless Steel

20144845


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 25.0 303 Stainless Steel

20145514


Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M4 5.0 6.0 303 Stainless Steel

20142681


Stok Seviyeleri
938 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 10.0 303 Stainless Steel

20142780


Stok Seviyeleri
2208 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 8.0 303 Stainless Steel

20142773


Stok Seviyeleri
1142 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 4.0 303 Stainless Steel

20142667


Stok Seviyeleri
14584 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 6.0 303 Stainless Steel

20142766


Stok Seviyeleri
481 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 12.0 303 Stainless Steel

20142797


Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M6 8.0 16.0 303 Stainless Steel

20142858


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 12.0 303 Stainless Steel

20142605


Stok Seviyeleri
404 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M3 4.0 5.0 303 Stainless Steel

20142629


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M5 6.0 20.0 303 Stainless Steel

20142810


Stok Seviyeleri
1624 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M6 8.0 10.0 303 Stainless Steel

20142841


Stok Seviyeleri
812 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M10 12.0 10.0 303 Stainless Steel

20144883


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Omuzlu Vida M4 5.0 8.0 303 Stainless Steel

20142698


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 4.0 303 Stainless Steel

20142742


Stok Seviyeleri
804 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0