Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Malzeme l2 A/F Satın Al
717 Stokta
M4
5.0
1.3
20.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
804 Stokta
M5
6.0
1.7
4.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
384 Stokta
M4
5.0
1.3
5.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
252 Stokta
M3
4.0
1.3
5.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
994 Stokta
M3
4.0
1.3
6.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
14584 Stokta
M4
5.0
1.3
4.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
2532 Stokta
M5
6.0
1.7
16.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
786 Stokta
M4
5.0
1.3
16.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
1990 Stokta
M3
4.0
1.3
10.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
608 Stokta
M4
5.0
1.3
12.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
2816 Stokta
M4
5.0
1.3
10.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
404 Stokta
M6
8.0
2.0
12.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
502 Stokta
M6
8.0
2.0
16.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
1712 Stokta
M3
4.0
1.3
4.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
812 Stokta
M6
8.0
2.0
10.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
3454 Stokta
M3
4.0
1.3
8.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
317 Stokta
M5
6.0
1.7
4.0
316 Stainless Steel
6.0
3.0
509 Stokta
M4
5.0
1.3
5.0
316 Stainless Steel
5.0
2.5
474 Stokta
M4
5.0
1.3
16.0
316 Stainless Steel
5.0
2.5
126 Stokta
M3
4.0
1.3
16.0
316 Stainless Steel
4.0
2.0
  • / 9
Omuzlu Vida M4 5.0 20.0 303 Stainless Steel

20142735


Stok Seviyeleri
717 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 4.0 303 Stainless Steel

20142742


Stok Seviyeleri
804 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 5.0 303 Stainless Steel

20142674


Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 5.0 303 Stainless Steel

20142629


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M3 4.0 6.0 303 Stainless Steel

20142636


Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 4.0 303 Stainless Steel

20142667


Stok Seviyeleri
14584 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 16.0 303 Stainless Steel

20142803


Stok Seviyeleri
2532 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 16.0 303 Stainless Steel

20142728


Stok Seviyeleri
786 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 10.0 303 Stainless Steel

20142650


Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M4 5.0 12.0 303 Stainless Steel

20142711


Stok Seviyeleri
608 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 10.0 303 Stainless Steel

20142704


Stok Seviyeleri
2816 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M6 8.0 12.0 303 Stainless Steel

20142605


Stok Seviyeleri
404 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 16.0 303 Stainless Steel

20142858


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M3 4.0 4.0 303 Stainless Steel

20142612


Stok Seviyeleri
1712 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M6 8.0 10.0 303 Stainless Steel

20142841


Stok Seviyeleri
812 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M3 4.0 8.0 303 Stainless Steel

20142643


Stok Seviyeleri
3454 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M5 6.0 4.0 316 Stainless Steel

20224899


Stok Seviyeleri
317 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 5.0 316 Stainless Steel

20224820


Stok Seviyeleri
509 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M4 5.0 16.0 316 Stainless Steel

20224875


Stok Seviyeleri
474 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 16.0 316 Stainless Steel

20228996


Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0